Teilenummer
|
---|
63L-1 |
63L-2 |
63L-3 |
63L-4 |
63L-5 |
63L-7 |
63L-9 |
63R-1 |
63R-2 |
63R-3 |
63R-4 |
63R-5 |
63R-7 |
63R-9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Overall Length (mm) | Height (mm) | Tip Dimensions : a | Tip Dimensions : b | Tip Dimensions : c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 170 | 13 | 13 | 18 | 4.5 | ||
77.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 200 | 16 | 16 | 22 | 5 | ||
66.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 230 | 19 | 19 | 26 | 6 | ||
109.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 250 | 25 | 19 | 30 | 8 | ||
109.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 250 | 22 | 22 | 30 | 7 | ||
109.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 280 | 25 | 25 | 34 | 8 | ||
161.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 340 | 32 | 32 | 40 | 9 | ||
77.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 170 | 13 | 13 | 18 | 4.5 | ||
77.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 200 | 16 | 16 | 22 | 5 | ||
66.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 230 | 19 | 19 | 26 | 6 | ||
109.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 250 | 25 | 19 | 30 | 8 | ||
109.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 250 | 22 | 22 | 30 | 7 | ||
109.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 280 | 25 | 25 | 34 | 8 | ||
161.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 32 | 340 | 32 | 32 | 40 | 9 |
Loading...
Product Type | Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge | Material Details | MV10 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Overall Length(mm)
Height(mm)
Tip Dimensions : a
Tip Dimensions : b
Tip Dimensions : c
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften