• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Polycross Masker (Box Unit)【60 Stk. pro Packung】

Polycross Masker (Box Unit)

[Features]
· A masker that uses PE cloth tape which leaves little glue residue and can be very easily hand cut.
· Due to the use of corona discharge processing in the high-density polyethylene film, dripping and splattering are prevented.
[Applications]
· For architectural wet building materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPM-1100-60P
TPM-300-60P
TPM-550-60P
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Material Details Mass
(kg)
Notes Amount Of Content

293.57 €

60 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 11004989999276985468-9976Poly cloth tape, High density polyethylene film16.2Individually packed rolls not available.1 Box (60 Rolls)

184.58 €

60 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 3004989999276961468-9950Poly cloth tape, High density polyethylene film7.8Individually packed rolls not available.1 Box (60 Rolls)

192.54 €

60 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 5504989999276978468-9968Poly cloth tape, High density polyethylene film10.2Individually packed rolls not available.1 Box (60 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Masker Color Green Material (tape) Poly cloth
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.01 Specifications Can cut by hand
Amount Of Content 1 Box (60 Rolls)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support