• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Absorbierende Folien für Fässer (5 Blatt)【5 Stk. pro Packung】

Absorbierende Folien für Fässer (5 Blatt)

[Features]
· It is cut to fit 200 L drums.
· Quickly absorbs oil drips such as in oil supply pumps.
· Can be used for 5S workplace management in factories.
[Applications]
· For oil, water, or solvents.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TDC-550

Teilenummer
TDC-550
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Material Amount Of Content

33.69 €

5 Stk. pro Packung

5 Arbeitstage 400 (Bag)Polypropylene (PP)1 Bag (5 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sheet Application For Oil/Solvents Details Type Contains 5 sheets
Oil absorption(L) 4 (Bags) Thickness(mm) 3 Diameter(mm) 550
JAN Code 4989999317909 Trusco Code 488-6411 Amount Of Content 1 Bag (5 Sheets)

Sie befinden sich auf der Seite für Absorbierende Folien für Fässer (5 Blatt), die Teilenummer ist TDC-550.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TDC-550.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support