• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ölabsorbierende Folie, besonders für Öl geeignet (mit Löchern 100 x 250)

Ölabsorbierende Folie, besonders für Öl geeignet (mit Löchern 100 x 250)

[Features]
· Perforated and can be cut without using a knife.
· Since it can be cut to 100 x 250 mm, it can be used as needed without waste.
· Can be used as a roll, mat, wipe or pad.
· Comes with a dispenser box so it can be easily extracted.
[Applications]
· For oil.
· As an oil wiping cloth at sites where oil leaks easily.
· It is useful for preventing spilled oil from spreading and for collecting floating oil in oil-water separation tanks.
· For foot wiping at sites dirty with oil, at the office entrance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCRZ-418

Teilenummer
TCRZ-418
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Material Amount Of Content

90.62 €

4 Arbeitstage 3200 (box)Polypropylene (PP)1 Box (1 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sheet Application For Oil Details Type Rolled Type
Oil absorption(L) 28 (winding) Thickness(mm) 3 Width(mm) 400
Length(m) 18 JAN Code 4989999335316 Trusco Code 488-6402
Amount Of Content 1 Box (1 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Ölabsorbierende Folie, besonders für Öl geeignet (mit Löchern 100 x 250), die Teilenummer ist TCRZ-418.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCRZ-418.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support