• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Chemische Trockenfolie【50 Stk. pro Packung】

Chemische Trockenfolie

[Features]
· Exhibits stable absorption of chemicals.
· It has an 8-layer structure, providing a high liquid retention rate.
· There is a perforation in the center that can be used to cut in half.
[Applications]
· For oil, water, acid, alkali.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCDS-3848

Teilenummer
TCDS-3848
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Material Amount Of Content

105.43 €

50 Stk. pro Packung

4 Arbeitstage 2000 (Box)Polypropylene (PP)1 Box (50 Sheets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Sheet Application For Oil, Water, Acid, Alkali Details Type Sheet Type
Oil absorption(L) 50 (box) Thickness(mm) 3.2 Vertical(mm) 380
Horizontal(mm) 480 JAN Code 4989999355352 Trusco Code 488-6445
Amount Of Content 1 Box (50 Sheets)

Sie befinden sich auf der Seite für Chemische Trockenfolie, die Teilenummer ist TCDS-3848.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCDS-3848.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support