• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Steck-Schraubsystem-Leichtregal (2.100 mm)

Steck-Schraubsystem-Leichtregal (2.100 mm)

[Features]
· Easy to assemble, saves time and effort - bolts are not used any more.
· The middle shelves have a simple structure (middle shelf bolts are unnecessary) that can be changed just by changing the bracket they rest on.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SBL-7344-W
SBL-7345-W
SBL-7364-W
SBL-7365-W
SBL-7444-W
SBL-7445-W
SBL-7464-W
SBL-7465-W
SBL-7544-W
SBL-7545-W
SBL-7564-W
SBL-7565-W
SBL-7644-W
SBL-7645-W
SBL-7664-W
SBL-7665-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Number of Top/Bottom Shelf Levels
(Level)
Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Shelf Board Adjustment Pitch Surface Treatment Amount Of Content

233.61 €

6 Arbeitstage 8754504807484-576524.24kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

266.51 €

6 Arbeitstage 8754505807484-577327.63kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

280.20 €

6 Arbeitstage 8756004807484-578129.64kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

324.52 €

6 Arbeitstage 8756005807484-579034.38kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

303.68 €

6 Arbeitstage 120045041132484-580332.04kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

353.85 €

6 Arbeitstage 120045051132484-581137.38kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

349.69 €

6 Arbeitstage 120060041132484-582036.72kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

411.49 €

6 Arbeitstage 120060051132484-583843.23kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

342.76 €

6 Arbeitstage 150045041432484-584636.92kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

402.58 €

6 Arbeitstage 150045051432484-585443.48kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

434.48 €

6 Arbeitstage 150060041432484-586247.04kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

517.61 €

6 Arbeitstage 150060051432484-587156.13kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

408.14 €

6 Arbeitstage 180045041732484-588945.04kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

484.68 €

6 Arbeitstage 180045051732484-589753.63kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

496.38 €

6 Arbeitstage 180060041732484-590153.92kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

592.40 €

6 Arbeitstage 180060051732484-591964.73kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 2100
Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 100 Details Type Assembly type
Color White Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support