Teilenummer
|
---|
TYSA-50RS |
TYSA-75RS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Allowable Load (kgf) | Trusco Code | JAN Code | Mass | Wheel Diameter D (mm) | Wheel Width (mm) | Mounting Height H (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.58 € | 4 | 6 Arbeitstage | 30.6 (Allowable Load 30 daN) | 447-3434 | 4989999277340 | 210g | 50 | 20 | 65 | 1 pc. | ||
17.34 € | 4 | 9 Arbeitstage | 61.2 (Allowable Load 60 daN) | 447-3451 | 4989999277364 | 560g | 75 | 25 | 96 | 1 pc. |
Loading...
Product Type | Ausführung für leichte Lasten optional | Other | Option | Details Type | Angle Type / Universal Type (With Stopper) |
---|---|---|---|---|---|
Metal fittings | Steel | Wheel | Rubber | The treatment of Metal fittings surface | Trivalent Bright Chromate Finish |
Amount Of Content | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Allowable Load(kgf)
Trusco Code
JAN Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften