• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Metall-Form-Rack, verbunden

Metall-Form-Rack, verbunden

[Features]
· A dedicated rack that allows small and medium metal molds to be stored by using a hand lift.
· Drastically reduced costs compared to conventional slide racks.
· Molds can be placed on and removed from each shelf.
· Easy to handle by your currently used forklift or manual lift.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M10-7363KAB-NG

Teilenummer
M10-7363KAB-NG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass Specifications Maximum Load
(t/unit)
Amount Of Content

-

33 Arbeitstage 94kg3-shelf Table, 1 Tabletop41 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connecting type Added connectable type (2 supports) Material Steel Frontage(mm) 900
Depth(mm) 640 Height(mm) 2120 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4
Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 500 Details Type Assembly type
Trusco Code 484-3754 JAN Code 4989999745269 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Metall-Form-Rack, verbunden, die Teilenummer ist M10-7363KAB-NG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M10-7363KAB-NG.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support