• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Phoenix-Wagen (geräuscharm/Standard) Höhe 1.200 mm

Phoenix-Wagen (geräuscharm/Standard) Höhe 1.200 mm

Wagon with an easily mounted bushing.
[Features]
· Pipe type wagon with quiet, smooth, comfortably usable soundproof casters.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.
· Powder coated with environmentally friendly antibacterial agent.
[Applications]
· Ideal for storage of tools and instruments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-12103-W
PEW-12103-YG
PEW-12104-W
PEW-12104-YG
PEW-12123-W
PEW-12123-YG
PEW-12124-W
PEW-12124-YG
PEW-1293-W
PEW-1293-YG
PEW-1294-W
PEW-1294-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Number of Steps
(Level)
Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

387.57 €

6 Arbeitstage 1000650White488-190732550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)30800(30.8kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

387.57 €

6 Arbeitstage 1000650Young Green488-191532550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)30800(30.8kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

465.05 €

6 Arbeitstage 1000650White488-192342550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)38900(38.9kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

465.05 €

6 Arbeitstage 1000650Young Green488-193142550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)38900(38.9kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

401.30 €

6 Arbeitstage 1200600White488-194032550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)33400(33.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

394.90 €

6 Arbeitstage 1200600Young Green488-195832550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)33400(33.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

482.67 €

6 Arbeitstage 1200600White488-198242550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)42200(42.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

482.67 €

6 Arbeitstage 1200600Young Green488-199142550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)42200(42.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

344.97 €

6 Arbeitstage 900600White488-202432550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)25100(25.1kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

350.38 €

6 Arbeitstage 900600Young Green488-203232550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)25100(25.1kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

415.60 €

6 Arbeitstage 900600White488-206742550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)31300(31.3kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

415.60 €

6 Arbeitstage 900600Young Green488-207542550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)31300(31.3kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 1200 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support