• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Phoenix-Wagen (geräuscharm/Standard) Höhe 1.500 mm

Phoenix-Wagen (geräuscharm/Standard) Höhe 1.500 mm

[Features]
· Wagon with an easily mounted bushing.
· Pipe type wagon with quiet, smooth, comfortably usable soundproof casters.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-15104-W
PEW-15104-YG
PEW-15105-W
PEW-15105-YG
PEW-15124-W
PEW-15124-YG
PEW-15125-W
PEW-15125-YG
PEW-1594-W
PEW-1594-YG
PEW-1595-W
PEW-1595-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Number of Steps
(Level)
Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

481.09 €

6 Arbeitstage 1000650White488-210542550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)39700(39.7kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

474.69 €

6 Arbeitstage 1000650Young Green488-211342550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)39700(39.7kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

558.08 €

6 Arbeitstage 1000650White488-212152550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)47700(47.7kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

558.08 €

6 Arbeitstage 1000650Young Green488-213052550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)47700(47.7kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

499.20 €

6 Arbeitstage 1200600White488-214842550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)43100(43.1kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

499.20 €

6 Arbeitstage 1200600Young Green488-215642550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)43100(43.1kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

580.58 €

6 Arbeitstage 1200600White488-216452550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)51900(51.9kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

580.58 €

6 Arbeitstage 1200600Young Green488-217252550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)51900(51.9kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

431.64 €

6 Arbeitstage 900600White488-218142550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)32100(32.1kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

431.64 €

6 Arbeitstage 900600Young Green488-219942550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)32100(32.1kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

496.36 €

6 Arbeitstage 900600White488-220252550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)38200(38.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

496.36 €

6 Arbeitstage 900600Young Green488-221152550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)38200(38.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 1500 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support