• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Phoenix-Wagen (geräuscharm/mit dünnen 1-Ebenen-/1-Ebenen-Schubladen) Höhe 740/800 mm

Phoenix-Wagen (geräuscharm/mit dünnen 1-Ebenen-/1-Ebenen-Schubladen) Höhe 740/800 mm

[Features]
· 2 types of drawers with different depths are available.
· The drawer has a latch function that prevents it from popping out.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-762VZ-W
PEW-762VZ-YG
PEW-763VZ-W
PEW-763VZ-YG
PEW-772VZ-W
PEW-772VZ-YG
PEW-773VZ-W
PEW-773VZ-YG
PEW-962VZ-W
PEW-962VZ-YG
PEW-963VZ-W
PEW-963VZ-YG
PEW-972VZ-W
PEW-972VZ-YG
PEW-973VZ-W
PEW-973VZ-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Color Trusco Code Number of Steps
(Level)
Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Uniform Load: Draw-out
(kg/stage)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

545.03 €

6 Arbeitstage 600400740White488-31872255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)32200(32.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

545.03 €

6 Arbeitstage 600400740Young Green488-32172255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)32200(32.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

579.98 €

6 Arbeitstage 600400740White488-33223255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)34900(34.9kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

579.98 €

6 Arbeitstage 600400740Young Green488-33313255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)34900(34.9kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

662.14 €

6 Arbeitstage 750500740White488-35602255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)43300(43.3kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

662.14 €

6 Arbeitstage 750500740Young Green488-35942255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)43300(43.3kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

711.56 €

6 Arbeitstage 750500740White488-37053255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)47900(47.9kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

711.56 €

6 Arbeitstage 750500740Young Green488-37133255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)47900(47.9kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

546.99 €

7 Arbeitstage 600400880White488-41082255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)32600(32.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

546.99 €

6 Arbeitstage 600400880Young Green488-41162255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)32600(32.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

581.95 €

7 Arbeitstage 600400880White488-43453255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)35300(35.3kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

581.95 €

6 Arbeitstage 600400880Young Green488-43533255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)35300(35.3kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

664.11 €

7 Arbeitstage 750500880White488-47442255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)43700(43.7kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

664.11 €

7 Arbeitstage 750500880Young Green488-47522255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)43700(43.7kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

713.53 €

7 Arbeitstage 750500880White488-49493255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)48300(48.3kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

713.53 €

7 Arbeitstage 750500880Young Green488-49573255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)48300(48.3kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type Uniform Load Capacity(kg/stage) 100
Post Diameter(mm) 25.4 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support