• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Phoenix-Wagen (geräuscharm/mit 1-Ebenen-Schubladen und Oberplatte) Höhe 899 mm

Phoenix-Wagen (geräuscharm/mit 1-Ebenen-Schubladen und Oberplatte) Höhe 899 mm

[Features]
· 113 mm deep drawer can be used to store tools or documents.
· The drawer has a latch function that prevents it from popping out.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-962VT-W
PEW-962VT-YG
PEW-972VT-W
PEW-972VT-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Uniform Load: Draw-out
(kg/stage)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

470.79 €

7 Arbeitstage 600400White488-3942255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)26200(26.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

481.13 €

7 Arbeitstage 600400Young Green488-3951255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)26200(26.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

562.95 €

6 Arbeitstage 750500White488-4582255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)36400(36.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

573.29 €

6 Arbeitstage 750500Young Green488-4591255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)36400(36.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 899 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 2
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support