• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Phoenix-Wagen (geräuscharm/unterteilt)

Phoenix-Wagen (geräuscharm/unterteilt)

[Features]
· The shelf boards have partitions, enabling organization of fine parts and tools.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-963S2-W
PEW-963S2-YG
PEW-973S2-W
PEW-973S2-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Accessory Amount Of Content

262.54 €

6 Arbeitstage 600400White488-42812550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)15700(15.7kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)Partition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

262.54 €

6 Arbeitstage 600400Young Green488-42992550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)15700(15.7kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)Partition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

314.85 €

6 Arbeitstage 750500White488-48842550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)21300(21.3kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)Partition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

314.85 €

6 Arbeitstage 750500Young Green488-48922550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)21300(21.3kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)Partition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support