Phoenix-Wagen (geräuscharm/mit dünnen 1-Ebenen-Schubladen/unterteilt)

Phoenix-Wagen (geräuscharm/mit dünnen 1-Ebenen-Schubladen/unterteilt)

[Features]
· Has one 48 mm deep drawer that is suitable for storing documents.
· The drawer has a latch function that prevents it from popping out.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-963ZS2-W
PEW-963ZS2-YG
PEW-973ZS2-W
PEW-973ZS2-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Uniform Load: Draw-out
(kg/stage)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

388.90 €

7 Arbeitstage 600400White488-4426255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)25000(25.0kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

388.91 €

7 Arbeitstage 600400Young Green488-4434255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)25000(25.0kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

463.54 €

6 Arbeitstage 750500White488-5023255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)34000(34.0kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

463.54 €

6 Arbeitstage 750500Young Green488-5031255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)34000(34.0kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support