• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Phoenix-Wagen (geräuscharm/geneigt)

Phoenix-Wagen (geräuscharm/geneigt)

[Features]
· Suitable for work with objects frequently needing to be put in and taken out as the shelf is inclined (12° when D = 500, 10° when D = 600).
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-12124N-W
PEW-12124N-YG
PEW-1274N-W
PEW-1274N-YG
PEW-1294N-W
PEW-1294N-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

566.00 €

6 Arbeitstage 1200600White488-19662550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)38400(38.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

566.00 €

6 Arbeitstage 1200600Young Green488-19742550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)38400(38.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

466.46 €

7 Arbeitstage 750500White488-20082550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)26400(26.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

466.45 €

7 Arbeitstage 750500Young Green488-20162550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)26400(26.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

535.65 €

6 Arbeitstage 900600White488-20412550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)34400(34.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

535.65 €

6 Arbeitstage 900600Young Green488-20592550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)34400(34.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 1300 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 4
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support