• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Phoenix-Wagen (geräuscharm/3-fach-Rahmen)

Phoenix-Wagen (geräuscharm/3-fach-Rahmen)

[Features]
· With 3 frames, this is suitable for placing tall parts.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-962K-W
PEW-962K-YG
PEW-972K-W
PEW-972K-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

244.70 €

7 Arbeitstage 600400White488-39002550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)12400(12.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

240.77 €

7 Arbeitstage 600400Young Green488-39182550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)12400(12.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

278.03 €

7 Arbeitstage 750500White488-45402550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)16200(16.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

278.03 €

6 Arbeitstage 750500Young Green488-45582550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)16200(16.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 2
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support