• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Phoenix-Wagen (geräuscharm/mit 2-Ebenen-Stoppern) Höhe 886 mm

Phoenix-Wagen (geräuscharm/mit 2-Ebenen-Stoppern) Höhe 886 mm

Wagon with an easily mounted bushing.
[Features]
· Easy to assemble with a newly developed one-touch bushing (patent pending).
· Both front and rear sides of shelves are usable.
· It uses double stop casters that fix the axle at the first level and apply stoppers on the wheels at the second level.
· While the strength of the Phoenix Wagon remains the same, a soft color that blends right in, even with surroundings like medical or educational institutions, has been adopted.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.
· Powder coated with environmentally friendly antibacterial agent.
[Applications]
· Ideal for storage of tools and instruments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-963C-W
PEW-963C-YG
PEW-973C-W
PEW-973C-YG
PEW-993C-W
PEW-993C-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

268.14 €

6 Arbeitstage 600400White488-41832550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)14000(14.0kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

268.14 €

6 Arbeitstage 600400Young Green488-41912550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)14000(14.0kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

311.60 €

6 Arbeitstage 750500White488-48092550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)19600(19.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

311.60 €

6 Arbeitstage 750500Young Green488-48172550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)19600(19.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

340.95 €

6 Arbeitstage 900600White488-50822550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)24200(24.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

340.95 €

6 Arbeitstage 900600Young Green488-50912550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)24200(24.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 886 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support