• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Phoenix-Wagen (geräuscharm/Lochplatte) große Platte

Phoenix-Wagen (geräuscharm/Lochplatte) große Platte

[Features]
· Dedicated hooks can be attached using the 25 mm square holes, making it ideal for managing tools, etc.
· Allows for effective use of the side surface.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-963PL-W
PEW-963PL-YG
PEW-973PL-W
PEW-973PL-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Specifications Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

268.13 €

7 Arbeitstage 600400White488-4248Panel Height: 550 mm2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)16600(16.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

268.13 €

6 Arbeitstage 600400Young Green488-4256Panel Height: 550 mm2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)16600(16.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

329.14 €

7 Arbeitstage 750500White488-4841Panel Height: 550 mm2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)23600(23.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

329.14 €

6 Arbeitstage 750500Young Green488-4850Panel Height: 550 mm2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)23600(23.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support