Phoenix-Wagen (geräuscharm/mit 2-Ebenen-Stoppern) Höhe 746 mm

Phoenix-Wagen (geräuscharm/mit 2-Ebenen-Stoppern) Höhe 746 mm

[Features]
· Equipped with a caster with double stopper function that locks both wheel and axle.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-763C-W
PEW-763C-YG
PEW-773C-W
PEW-773C-YG
PEW-793C-W
PEW-793C-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

220.85 €

6 Arbeitstage 600400White488-32682550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)13600(13.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

225.71 €

6 Arbeitstage 600400Young Green488-32762550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)13600(13.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

263.22 €

7 Arbeitstage 750500White488-36412550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)19200(19.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

263.22 €

7 Arbeitstage 750500Young Green488-36592550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)19200(19.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

314.29 €

7 Arbeitstage 900600White488-38022550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)23800(23.8kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

314.29 €

7 Arbeitstage 900600Young Green488-38112550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)23800(23.8kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 746 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support