• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Zusätzliche Ablage für Phoenix-Wagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-10T-W
PEW-10T-YG
PEW-12T-W
PEW-12T-YG
PEW-64T-W
PEW-64T-YG
PEW-75T-W
PEW-75T-YG
PEW-96T-W
PEW-96T-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color JAN Code Trusco Code Compatible Support Beam Diameter Mass
(g)
Shelf Material Accessory Amount Of Content

107.10 €

6 Arbeitstage 1000650White4989999411720488-188525.4mm8010(8.01kg)SteelMounting Bushing (4 pcs)1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

107.10 €

6 Arbeitstage 1000650Young Green4989999411737488-189325.4mm8010(8.01kg)SteelMounting Bushing (4 pcs)1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

113.14 €

6 Arbeitstage 1200600White4989999411744488-208325.4mm8850(8.85kg)SteelMounting Bushing (4 pcs)1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

113.14 €

7 Arbeitstage 1200600Young Green4989999411751488-209125.4mm8850(8.85kg)SteelMounting Bushing (4 pcs)1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

50.14 €

4 Arbeitstage 600400White4989999411850488-231825.4mm2750(2.75kg)SteelMounting Bushing (4 pcs)1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

49.80 €

4 Arbeitstage 600400Young Green4989999411867488-232625.4mm2750(2.75kg)SteelMounting Bushing (4 pcs)1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

69.68 €

4 Arbeitstage 750500White4989999412048488-294625.4mm4590(4.59kg)SteelMounting Bushing (4 pcs)1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

69.68 €

4 Arbeitstage 750500Young Green4989999412055488-295425.4mm4590(4.59kg)SteelMounting Bushing (4 pcs)1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

90.92 €

6 Arbeitstage 900600White4989999412147488-452325.4mm6110(6.11kg)SteelMounting Bushing (4 pcs)1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

90.92 €

4 Arbeitstage 900600Young Green4989999412154488-453125.4mm6110(6.11kg)SteelMounting Bushing (4 pcs)1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 50 Other Option Amount Of Content 1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support