• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

1-Ebenen-Schublade für Phoenix-Wagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-64V-W
PEW-64V-YG
PEW-75V-W
PEW-75V-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material Drawer internal dimensions: width x length x depth
(mm)
Accessory Amount Of Content

184.77 €

4 Arbeitstage 600400White4989999411874488-233412010(12.01kg)Steel496×331×113Mounting Bushing (4 pcs)1 unit

184.77 €

4 Arbeitstage 600400Young Green4989999411881488-234212010(12.01kg)Steel496×331×113Mounting Bushing (4 pcs)1 unit

230.69 €

4 Arbeitstage 750500White4989999412062488-296215950(15.95kg)Steel646×431×113Mounting Bushing (4 pcs)1 unit

230.69 €

5 Arbeitstage 750500Young Green4989999412079488-297115950(15.95kg)Steel646×431×113Mounting Bushing (4 pcs)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 175 Other Option Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support