• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

2-Ebenen-Schublade für Phoenix-Wagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-64X-W
PEW-64X-YG
PEW-75X-W
PEW-75X-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material Drawer internal dimensions: width x length x depth
(mm)
Accessory Amount Of Content

247.45 €

5 Arbeitstage 600400White4989999411911488-237714590(14.59kg)Steel496×331×42Mounting Bushing (4 pcs)1 unit

247.45 €

5 Arbeitstage 600400Young Green4989999411928488-238514590(14.59kg)Steel496×331×42Mounting Bushing (4 pcs)1 unit

293.28 €

7 Arbeitstage 750500White4989999412109488-300419740(19.74kg)Steel646×431×42Mounting Bushing (4 pcs)1 unit

293.28 €

7 Arbeitstage 750500Young Green4989999412116488-301219740(19.74kg)Steel646×431×42Mounting Bushing (4 pcs)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 175 Other Option Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support