2-Reihen-Schublade für Phoenix-Wagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-64W-W
PEW-64W-YG
PEW-75W-W
PEW-75W-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material Drawer internal dimensions: width x length x depth
(mm)
Accessory Amount Of Content

201.94 €

5 Arbeitstage 600400White4989999411898488-235110660(10.66kg)Steel219×331×113Mounting Bushing (4 pcs)1 unit

201.94 €

4 Arbeitstage 600400Young Green4989999411904488-236910660(10.66kg)Steel219×331×113Mounting Bushing (4 pcs)1 unit

230.33 €

5 Arbeitstage 750500White4989999412086488-298913880(13.88kg)Steel294×431×114Mounting Bushing (4 pcs)1 unit

230.33 €

5 Arbeitstage 750500Young Green4989999412093488-299713880(13.88kg)Steel294×431×114Mounting Bushing (4 pcs)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 175 Other Option Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support