• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Dünne 1-Ebenen-Schublade für Phoenix-Wagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-64Z-W
PEW-64Z-YG
PEW-75Z-W
PEW-75Z-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material Drawer internal dimensions: width x length x depth
(mm)
Accessory Amount Of Content

160.80 €

5 Arbeitstage 600400White4989999411935488-23939790(9.79kg)Steel496×331×48Mounting Bushing (4 pcs)1 unit

160.80 €

4 Arbeitstage 600400Young Green4989999411942488-24079790(9.79kg)Steel496×331×48Mounting Bushing (4 pcs)1 unit

202.40 €

4 Arbeitstage 750500White4989999412123488-302113190(13.19kg)Steel646×431×48Mounting Bushing (4 pcs)1 unit

202.44 €

4 Arbeitstage 750500Young Green4989999412130488-303913190(13.19kg)Steel646×431×48Mounting Bushing (4 pcs)1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 110 Other Option Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support