• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Phoenix-Wagen (Economy) Höhe 711 mm

Phoenix-Wagen (Economy) Höhe 711 mm

Wagon with an easily mounted bushing.
[Features]
· 75 mm small diameter caster type with affordable price.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.
· Powder coated with environmentally friendly antibacterial agent.
[Applications]
· Ideal for storage of tools and instruments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-763-G75-W
PEW-763-G75-YG
PEW-773-G75-W
PEW-773-G75-YG
PEW-793-G75-W
PEW-793-G75-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

198.08 €

6 Arbeitstage 600400White488-32842550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)13000(13.0kg)SteelSteelRubber1 unit

202.51 €

6 Arbeitstage 600400Young Green488-32922550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)13000(13.0kg)SteelSteelRubber1 unit

250.59 €

6 Arbeitstage 750500White488-36672550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)18600(18.6kg)SteelSteelRubber1 unit

250.59 €

6 Arbeitstage 750500Young Green488-36752550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)18600(18.6kg)SteelSteelRubber1 unit

304.11 €

6 Arbeitstage 900600White488-38292550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)23200(23.2kg)SteelSteelRubber1 unit

304.11 €

6 Arbeitstage 900600Young Green488-38372550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)23200(23.2kg)SteelSteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 711 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support