• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Lochplatte für Phoenix-Wagen

Lochplatte für Phoenix-Wagen

[Features]
· A peg board which can be easily mounted on to a Phoenix Wagon.
· S size includes 2 punching mounting brackets and truss screws.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-PN400L-W
PEW-PN400L-YG
PEW-PN400S-W
PEW-PN400S-YG
PEW-PN500L-W
PEW-PN500L-YG
PEW-PN500S-W
PEW-PN500S-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Details Type Compatible Shelf Panel JAN Code Trusco Code Specifications Mass
(g)
Material Amount Of Content

66.26 €

4 Arbeitstage WhiteLFor D4004989999412161488-5147Vertical: 688 x horizontal: 406 mm2610(2.61kg)Steel1 pc.

66.26 €

4 Arbeitstage Young GreenLFor D4004989999412178488-5155Vertical: 688 x horizontal: 406 mm2610(2.61kg)Steel1 pc.

55.86 €

4 Arbeitstage WhiteSFor D4004989999412185488-5163Vertical: 180 x horizontal: 393 mm890(0.89kg)Steel1 Set (Mounting Fittings: 2 pcs, Small Truss Head Screw)

55.86 €

4 Arbeitstage Young GreenSFor D4004989999412192488-5171Vertical: 180 x horizontal: 393 mm890(0.89kg)Steel1 Set (Mounting Fittings: 2 pcs, Small Truss Head Screw)

80.47 €

4 Arbeitstage WhiteLFor D5004989999412208488-5180Vertical: 688 x horizontal: 506 mm4000(4.00kg)Steel1 pc.

80.47 €

4 Arbeitstage Young GreenLFor D5004989999412215488-5198Vertical: 688 x horizontal: 506 mm4000(4.00kg)Steel1 pc.

62.49 €

4 Arbeitstage WhiteSFor D5004989999412222488-5201Vertical: 180 x horizontal: 493 mm1040(1.04kg)Steel1 Set (Mounting Fittings: 2 pcs, Small Truss Head Screw)

62.49 €

4 Arbeitstage Young GreenSFor D5004989999412239488-5210Vertical: 180 x horizontal: 493 mm1040(1.04kg)Steel1 Set (Mounting Fittings: 2 pcs, Small Truss Head Screw)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Other Option

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support