Regalplatte für Phoenix Wagen (mit Trennwand) Trennwand-Set

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-64SSET-B
PEW-64SSET-R
PEW-75SSET-B
PEW-75SSET-R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Compatible Shelf Panel JAN Code Trusco Code Specifications Mounting pitch Mass
(g)
Material Accessory Amount Of Content

41.78 €

4 Arbeitstage BlueFor W 600 x D 4004989999411775488-2237Vertical 1 pc and horizontal 2 pcs50mm1460(1.46kg)SteelPartition mounting bracket: horizontal/vertical x 2 for each1 Set (Partition Mounting Fittings (for Vertical/Horizontal Use): 2 pcs)

41.78 €

4 Arbeitstage RedFor W 600 x D 4004989999411782488-2245Vertical 1 pc and horizontal 2 pcs50mm1460(1.46kg)SteelPartition mounting bracket: horizontal/vertical x 2 for each1 Set (Partition Mounting Fittings (for Vertical/Horizontal Use): 2 pcs)

48.38 €

4 Arbeitstage BlueFor W 750 x D 5004989999411966488-2881Vertical 1 pc and horizontal 2 pcs50mm1840(1.84kg)SteelPartition mounting bracket: horizontal/vertical x 2 for each1 Set (Partition Mounting Fittings (for Vertical/Horizontal Use): 2 pcs)

48.38 €

4 Arbeitstage RedFor W 750 x D 5004989999411973488-2890Vertical 1 pc and horizontal 2 pcs50mm1840(1.84kg)SteelPartition mounting bracket: horizontal/vertical x 2 for each1 Set (Partition Mounting Fittings (for Vertical/Horizontal Use): 2 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Other Option Amount Of Content 1 Set (Partition Mounting Fittings (for Vertical/Horizontal Use): 2 pcs)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support