• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Regalplatte für Phoenix-Wagen (mit Trennwand) Regalboden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-64T-B
PEW-64T-R
PEW-75T-B
PEW-75T-R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color JAN Code Trusco Code Compatible Support Beam Diameter Mass
(g)
Material Accessory Amount Of Content

45.39 €

4 Arbeitstage 600400Blue4989999411812488-227025.4mm2750(2.75kg)SteelMounting Bushing (4 pcs)1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

45.39 €

4 Arbeitstage 600400Red4989999411843488-230025.4mm2750(2.75kg)SteelMounting Bushing (4 pcs)1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

63.08 €

4 Arbeitstage 750500Blue4989999412024488-292025.4mm4590(4.59kg)SteelMounting Bushing (4 pcs)1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

63.08 €

4 Arbeitstage 750500Red4989999412031488-293825.4mm4590(4.59kg)SteelMounting Bushing (4 pcs)1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 50 Other Option Amount Of Content 1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support