Regalplatte für Phoenix-Wagen (mit Trennwand)

Regalplatte für Phoenix-Wagen (mit Trennwand)

[Features]
· The shelf boards have partitions, enabling organization of fine parts and tools.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-963S3-B
PEW-963S3-R
PEW-964S4-B
PEW-964S4-R
PEW-973S3-B
PEW-973S3-R
PEW-974S4-B
PEW-974S4-R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Number of Steps
(Level)
Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Accessory Amount Of Content

300.88 €

6 Arbeitstage 600400Blue488-430232550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)18400(18.4kg)SteelSteelNylon UrethanePartition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

300.88 €

6 Arbeitstage 600400Red488-431132550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)18400(18.4kg)SteelSteelNylon UrethanePartition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

358.78 €

6 Arbeitstage 600400Blue488-450742550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)22600(22.6kg)SteelSteelNylon UrethanePartition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

358.78 €

6 Arbeitstage 600400Red488-451542550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)22600(22.6kg)SteelSteelNylon UrethanePartition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

351.25 €

6 Arbeitstage 750500Blue488-490632550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)25100(25.1kg)SteelSteelNylon UrethanePartition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

351.25 €

6 Arbeitstage 750500Red488-491432550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)25100(25.1kg)SteelSteelNylon UrethanePartition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

427.78 €

6 Arbeitstage 750500Blue488-506642550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)31500(31.5kg)SteelSteelNylon UrethanePartition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

427.78 €

7 Arbeitstage 750500Red488-507442550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)31500(31.5kg)SteelSteelNylon UrethanePartition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support