Falcon-Wagen (mit Platte)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FAW-963P-W
FAW-963P-YG
FAW-973P-W
FAW-973P-YG
FAW-993P-W
FAW-993P-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Wheel Material Amount Of Content

282.49 €

6 Arbeitstage 600400White487-884150Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)20000(20.0kg)Rubber1 unit

282.49 €

6 Arbeitstage 600400Young Green487-885050Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)20000(20.0kg)Rubber1 unit

337.42 €

6 Arbeitstage 750500White487-886850Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)25200(25.2kg)Rubber1 unit

337.42 €

6 Arbeitstage 750500Young Green487-887650Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)25200(25.2kg)Rubber1 unit

483.12 €

6 Arbeitstage 900600White487-888450Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)34000(34.0kg)Rubber1 unit

483.12 €

6 Arbeitstage 900600Young Green487-889250Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)34000(34.0kg)Rubber1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 200 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 120 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support