Falcon-Wagen (1-Ebenen- und 2-Gitter-Regalböden)

Falcon-Wagen (1-Ebenen- und 2-Gitter-Regalböden)

[Features]
· No dust will accumulate on a meshed shelf, and you can tell what's where at once.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FAW-963M2-W
FAW-963M2-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Trusco Code Caster Mass
(g)
Shelf Material Main Body Material Wheel Material Amount Of Content

269.49 €

6 Arbeitstage White487-8817Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)14100(14.1kg)Mesh Rack: Steel (Chrome Plated)SteelRubber1 unit

269.49 €

6 Arbeitstage Young Green487-8825Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)14100(14.1kg)Mesh Rack: Steel (Chrome Plated)SteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 600 Depth(mm) 400 Height(mm) 880
Maximum Load(kg/unit) 120 Details Type Assembly type Uniform Load Capacity(kg/stage) 30/120
Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support