Falcon-Wagen (3 Gitter-Regalböden)

Falcon-Wagen (3 Gitter-Regalböden)

[Features]
· No dust will accumulate on a meshed shelf, and you can tell what's where at once.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FAW-963M3

Teilenummer
FAW-963M3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Caster Mass
(g)
Shelf Material Main Body Material Wheel Material Amount Of Content

300.34 €

6 Arbeitstage Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)12400(12.4kg)Mesh Rack: Steel (Chrome Plated)SteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 600 Depth(mm) 400 Height(mm) 880
Maximum Load(kg/unit) 90 Details Type Assembly type Uniform Load Capacity(kg/stage) 30
Post Diameter(mm) 25.4 Trusco Code 487-8833 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Falcon-Wagen (3 Gitter-Regalböden), die Teilenummer ist FAW-963M3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FAW-963M3.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support