• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Phoenix-Wagen (Weichplastik, farbig, Geräuschunterdrückung), eigene Regale

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PEW-64T-LB
PEW-64T-P
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Detailed colors JAN Code Trusco Code Compatible Support Beam Diameter Mass
(g)
Accessory Amount Of Content

45.39 €

4 Arbeitstage BlueLight blue4989999411829488-228825.4mm2750(2.75kg)Mounting Bushing (4 pcs)1 pc.

45.39 €

4 Arbeitstage PinkPink4989999411836488-229625.4mm2750(2.75kg)Mounting Bushing (4 pcs)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 600 Depth(mm) 400 Height(mm) 50
Other Option Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support