• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schrankwagen Typ TWVES (mit 3-fach verriegelter Sicherheit)

Schrankwagen Typ TWVES (mit 3-fach verriegelter Sicherheit)

[Features]
· This wagon is coated with heat-cured acrylic resin for excellent resistance to corrosion, color fading, and chemicals.
· All-lock mechanism.
· The construction is completely locked, and a latch is included to prevent unauthorized drawer opening.
· The latch will be released with one touch when pulling drawers open, and thus opening and closing drawers is easy.
· Equipped with a safety lock mechanism which activates when a drawer is opened and locks all other drawers.
[Applications]
· Ideal for automobile maintenance, factory, gas station, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TWVES-901-O
TWVES-902-O
TWVES-903-O
TWVES-904-O
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Details Type Trusco Code Specifications Top Panel Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Accessory

1,179.55 €

25 Arbeitstage Number of drawers: shallow x 0, medium x 5, deep x 0478-9946Finished productRubber Mat Upholstery (Black/1.5 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 100 mm (2 Pieces)78700(78.7kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethanePartition: 2 partitions and 6 dividers per drawer

1,185.03 €

25 Arbeitstage Number of drawers: shallow x 2, medium x 1, deep x 2478-9954Finished productRubber Mat Upholstery (Black/1.5 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 100 mm (2 Pieces)76100(76.1kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethanePartition: 2 partitions and 6 dividers per drawer

1,261.21 €

25 Arbeitstage Number of drawers: shallow x 3, medium x 3, deep x 0478-9962Finished productRubber Mat Upholstery (Black/1.5 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 100 mm (2 Pieces)81700(81.7kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethanePartition: 2 partitions and 6 dividers per drawer

1,159.87 €

25 Arbeitstage Number of drawers: shallow x 1, medium x 3, deep x 1478-9971Finished productRubber Mat Upholstery (Black/1.5 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 100 mm (2 Pieces)75100(75.1kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethanePartition: 2 partitions and 6 dividers per drawer

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 700 Depth(mm) 580 Height(mm) 895
Maximum Load(kg/unit) 300 Color Orange Uniform Load Capacity(kg/stage) 100

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support