• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schrankwagen (mit 3-fach verriegelter Sicherheit)

Schrankwagen (mit 3-fach verriegelter Sicherheit)

[Features]
· All-lock mechanism.
· The construction is completely locked, and a latch is included to prevent unauthorized drawer opening.
· Equipped with a safety lock mechanism which activates when a drawer is opened and locks all other drawers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VE5S-601C
VE5S-602C
VE6S-601C
VE6S-602C
VE7S-601C
VE7S-602C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Details Type Uniform Load Capacity
(kg/stage)
Trusco Code Specifications Top Panel Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Accessory

686.39 €

25 Arbeitstage 500Number of drawers: shallow x 0, medium x 4, deep x 080479-0341Finished productNon-Slip Green Mat UpholsterySwivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)43400(43.4kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethanePartition: 2 partitions and 6 dividers per drawer

674.83 €

25 Arbeitstage 500Number of drawers: shallow x 1, medium x 2, deep x 180479-0367Finished productNon-Slip Green Mat UpholsterySwivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)43100(43.1kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethanePartition: 2 partitions and 6 dividers per drawer

787.76 €

25 Arbeitstage 600Number of drawers: shallow x 0, medium x 4, deep x 0100479-0740Finished productNon-Slip Green Mat UpholsterySwivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)52300(52.3kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethanePartition: 2 partitions and 6 dividers per drawer

787.07 €

25 Arbeitstage 600Number of drawers: shallow x 1, medium x 2, deep x 1100479-0766Finished productNon-Slip Green Mat UpholsterySwivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)51200(51.2kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethanePartition: 2 partitions and 6 dividers per drawer

862.58 €

25 Arbeitstage 700Number of drawers: shallow x 0, medium x 4, deep x 0100479-1142Finished productNon-Slip Green Mat UpholsterySwivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)56300(56.3kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethanePartition: 2 partitions and 6 dividers per drawer

862.58 €

25 Arbeitstage 700Number of drawers: shallow x 1, medium x 2, deep x 1100479-1169Finished productNon-Slip Green Mat UpholsterySwivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)56300(56.3kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethanePartition: 2 partitions and 6 dividers per drawer

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Depth(mm) 550 Height(mm) 700 Maximum Load(kg/unit) 200
Color Green

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support