• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Werkzeugwagen (mit Vorhangplatte) Typ 11

Werkzeugwagen (mit Vorhangplatte) Typ 11

[Features]
· A type without shelves but that allows optional free shelves to be added.
· Both drawers can be locked.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NTS-611P-W
NTS-611P-YG
NTS-711P-W
NTS-711P-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Number of drawers

474.15 €

25 Arbeitstage 600400White484-6524NAFixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)27000(27kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 1 drawer, Deep Model: 1 drawer

474.15 €

25 Arbeitstage 600400Young Green484-6532NAFixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)27000(27kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 1 drawer, Deep Model: 1 drawer

556.46 €

25 Arbeitstage 750500White484-6745NAFixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)35000(35kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 1 drawer, Deep Model: 1 drawer

556.46 €

25 Arbeitstage 750500Young Green484-6753NAFixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)35000(35kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 1 drawer, Deep Model: 1 drawer

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Finished product
Uniform Load Capacity(kg/stage) 40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support