Werkzeugwagen (mit Vorhangplatte) Typ 31

Werkzeugwagen (mit Vorhangplatte) Typ 31

[Features]
· Shelf board only come as fixed shelves as standard, but free shelves can be added as options.
· All drawers can be locked.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NTS-631P-W
NTS-631P-YG
NTS-731P-W
NTS-731P-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Number of drawers

568.72 €

25 Arbeitstage 600400White484-6648NAFixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)36000(36.0kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 3 drawers, Deep Model: 1 drawer

568.72 €

25 Arbeitstage 600400Young Green484-6656NAFixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)36000(36.0kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 3 drawers, Deep Model: 1 drawer

695.68 €

25 Arbeitstage 750500White484-6869NAFixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)47500(47.5kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 3 drawers, Deep Model: 1 drawer

695.68 €

25 Arbeitstage 750500Young Green484-6877NAFixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)47500(47.5kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 3 drawers, Deep Model: 1 drawer

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Finished product
Uniform Load Capacity(kg/stage) 40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support