• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Werkzeugwagen Typ 01

Werkzeugwagen Typ 01

[Features]
· Shelf boards includes fixed shelves and free shelves. Free shelves can be used on both sides and can be moved at 60 m/m pitch.
· The drawers have locks.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NTS-601-W
NTS-601-YG
NTS-701-W
NTS-701-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Number of drawers

456.46 €

25 Arbeitstage 600400White484-65081 pc.Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)26000(26.0kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 0 drawers, Deep Model: 1 drawer

456.46 €

25 Arbeitstage 600400Young Green484-65161 pc.Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)26000(26.0kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 0 drawers, Deep Model: 1 drawer

516.16 €

25 Arbeitstage 750500White484-67291 pc.Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)34500(34.5kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 0 drawers, Deep Model: 1 drawer

516.16 €

25 Arbeitstage 750500Young Green484-67371 pc.Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)34500(34.5kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 0 drawers, Deep Model: 1 drawer

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Finished product
Uniform Load Capacity(kg/stage) 40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support