Werkzeugwagen Typ 20

Werkzeugwagen Typ 20

[Features]
· Shelf boards can have 1 free shelf as standard that can be used on both sides and can be moved at 60 m/m pitch.
· Both drawers can be locked.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NTS-620-W
NTS-620-YG
NTS-720-W
NTS-720-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Number of drawers

506.12 €

25 Arbeitstage 600400White484-66211 pc.Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)27500(27.5kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 2 drawers, Deep Model: 0 drawers

506.12 €

25 Arbeitstage 600400Young Green484-66301 pc.Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)27500(27.5kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 2 drawers, Deep Model: 0 drawers

556.46 €

25 Arbeitstage 750500White484-68421 pc.Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)36000(36.0kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 2 drawers, Deep Model: 0 drawers

556.46 €

25 Arbeitstage 750500Young Green484-68511 pc.Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)36000(36.0kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 2 drawers, Deep Model: 0 drawers

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Finished product
Uniform Load Capacity(kg/stage) 40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support