• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Werkzeugwagen (mit Oberplatte) Typ 01

Werkzeugwagen (mit Oberplatte) Typ 01

[Features]
· Shelf boards includes fixed shelves and free shelves. Free shelves can be used on both sides and can be moved at 60 m/m pitch.
· It has a wooden top board that enables light work.
· The drawers have locks.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NTS-601T-W
NTS-601T-YG
NTS-701T-W
NTS-701T-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Top Panel Shelf Board Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Number of drawers

620.88 €

25 Arbeitstage 600400White484-6486Plywood (Machining for non-slip surface)1 pc.Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)31500(31.5kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 0 drawers, Deep Model: 1 drawer

620.88 €

25 Arbeitstage 600400Young Green484-6494Plywood (Machining for non-slip surface)1 pc.Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)31500(31.5kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 0 drawers, Deep Model: 1 drawer

738.81 €

36 Arbeitstage 750500White484-6702Plywood (Machining for non-slip surface)1 pc.Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)42500(42.5kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 0 drawers, Deep Model: 1 drawer

738.81 €

25 Arbeitstage 750500Young Green484-6711Plywood (Machining for non-slip surface)1 pc.Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)42500(42.5kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 0 drawers, Deep Model: 1 drawer

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Finished product
Uniform Load Capacity(kg/stage) 40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support