• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Werkzeugwagen (mit Oberplatte) Typ 20

Werkzeugwagen (mit Oberplatte) Typ 20

[Features]
· Shelf boards can have 1 free shelf as standard that can be used on both sides and can be moved at 60 m/m pitch.
· It has a wooden top board that enables light work.
· Both drawers can be locked.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NTS-620T-W
NTS-620T-YG
NTS-720T-W
NTS-720T-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Top Panel Shelf Board Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Number of drawers

663.46 €

25 Arbeitstage 600400White484-6605Plywood (Machining for non-slip surface)1 pc.Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)33000(33kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 2 drawers, Deep Model: 0 drawers

663.46 €

25 Arbeitstage 600400Young Green484-6613Plywood (Machining for non-slip surface)1 pc.Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)33000(33kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 2 drawers, Deep Model: 0 drawers

785.25 €

25 Arbeitstage 750500White484-6826Plywood (Machining for non-slip surface)1 pc.Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)44000(44kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 2 drawers, Deep Model: 0 drawers

785.25 €

25 Arbeitstage 750500Young Green484-6834Plywood (Machining for non-slip surface)1 pc.Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)44000(44kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 2 drawers, Deep Model: 0 drawers

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Finished product
Uniform Load Capacity(kg/stage) 40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support