Werkzeugwagen (mit Oberplatte) Typ 31

Werkzeugwagen (mit Oberplatte) Typ 31

[Features]
· Shelf board only come as fixed shelves as standard, but free shelves can be added as options.
· It has a wooden top board that enables light work.
· All drawers can be locked.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NTS-631T-W
NTS-631T-YG
NTS-731T-W
NTS-731T-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Top Panel Shelf Board Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Number of drawers

675.34 €

25 Arbeitstage 600400White484-6664Plywood (Machining for non-slip surface)NAFixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)39500(39.5kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 3 drawers, Deep Model: 1 drawer

675.34 €

25 Arbeitstage 600400Young Green484-6672Plywood (Machining for non-slip surface)NAFixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)39500(39.5kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 3 drawers, Deep Model: 1 drawer

794.67 €

25 Arbeitstage 750500White484-6885Plywood (Machining for non-slip surface)NAFixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)53000(53kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 3 drawers, Deep Model: 1 drawer

794.67 €

25 Arbeitstage 750500Young Green484-6893Plywood (Machining for non-slip surface)NAFixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)53000(53kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 3 drawers, Deep Model: 1 drawer

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Finished product
Uniform Load Capacity(kg/stage) 40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support