Weego KOMAWARI KUN, Mehrzweck-Griffbefestigung Aufbewahrungsgehäuse

Weego KOMAWARI KUN, Mehrzweck-Griffbefestigung Aufbewahrungsgehäuse

[Features]
· This is a storage case to use attached to the handle of the "weego" or "Komawari-kun".
· It is convenient for storage of small items as well as nets and rubber belts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WP-HC-BK
WP-HC-GN
WP-HC-W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material Amount Of Content

10.86 €

4 Arbeitstage Black4989999413175489-4006300Polypropylene (PP)1 pc.

10.66 €

4 Arbeitstage Green4989999413182489-4014300Polypropylene (PP)1 pc.

10.66 €

4 Arbeitstage White4989999413199489-4022300Polypropylene (PP)1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Option
Length(mm) 170 Width(mm) 345 Height(mm) 50
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support