• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Antiklappnetz für Handwagen, Halteband

Antiklappnetz für Handwagen, Halteband

[Features]
· It is a draw-string type load-collapse prevention net that fits flexibly to suit the shape of the load item.
· The net flexibly fits onto the load items in accordance with its volume.
· It is a "draw-string type" that allows cargo to be put in and taken out.
[Applications]
· For use as a net for holding loads on hand truck when maneuvering on uneven road surfaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HMT-60
HMT-90
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications Material Amount Of Content

46.79 €

5 Arbeitstage 6004989999293852473-6834900Mesh size: 60 mm, wire diameter: φ5Net: PP (Coating) / Rubber (Corrugated), String Fastener: Polyester 12-strand φ7.51 pc.

66.20 €

5 Arbeitstage 9004989999293869473-68421300Mesh size: 60 mm, wire diameter: φ5Net: PP (Coating) / Rubber (Corrugated), String Fastener: Polyester 12-strand φ7.51 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Option
Color Black Length(mm) 1200 Compatible Dolly Model Kartio Big Offroad MPK-906OR Type, Kartio Big MPK-900 Type, MPK-906 Type
Amount Of Content 1 pc.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support