• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoff-Trolley, großer Wagen, klappbarer Griff

Kunststoff-Trolley, großer Wagen, klappbarer Griff

[Features]
· Durable resin dolly with a robust rib structure.
· The hand truck is eco-friendly, being made with recycled polypropylene.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TP-701
TP-801
TP-901
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Handle Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Compatible Stopper JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications Load Platform Handle Handle Surface Processing Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

146.35 €

5 Arbeitstage 200718468170900100TP-700FB4989999412512489-288710400(10.4kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialSteelPowder CoatingSteelRubber1 unit

198.48 €

4 Arbeitstage 3008005352201050125TP-800FB、TP-X800FB4989999412635489-306914200(14.2kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialSteelPowder CoatingSteelRubber1 unit

233.75 €

6 Arbeitstage 4009006052301000125TP-900FB、TP-X900FB4989999412734489-319117900(17.9kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialSteelPowder CoatingSteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Main Body
Color Green Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support