• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoff-Trolley, großer Wagen, klappbarer Griff/Polyurethan-Laufrolle

Kunststoff-Trolley, großer Wagen, klappbarer Griff/Polyurethan-Laufrolle

[Features]
· Durable resin dolly with a robust rib structure.
· The hand truck is eco-friendly, being made with recycled polypropylene.
· Ideal for road surfaces with a lot of oil because it has excellent oil resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TP-701U
TP-801U
TP-901U
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Handle Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Compatible Stopper JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications Load Platform Handle Handle Surface Processing Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

159.12 €

4 Arbeitstage 200718468170900100TP-700FB4989999412543489-291710000(10.0kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialSteelPowder CoatingSteelUrethane1 unit

218.29 €

7 Arbeitstage 3008005352231053130TP-800FB、TP-X800FB4989999412659489-308514200(14.2kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialSteelPowder CoatingSteelUrethane1 unit

257.94 €

6 Arbeitstage 4009006052331003130TP-900FB、TP-X900FB4989999412758489-321217900(17.9kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialSteelPowder CoatingSteelUrethane1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Main Body
Color Green Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support