• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoff-Trolley, großer Wagen, geräuscharm, klappbarer Griff/mit Stopper

Kunststoff-Trolley, großer Wagen, geräuscharm, klappbarer Griff/mit Stopper

[Features]
· Adopts resin low-noise casters as a quiet trolley which suppresses traveling noise.
· Very convenient for pickup and delivery of cargo in places such as underground where sounds easily resonate.
[Applications]
· Very convenient for working early in the morning or late at night, as well as in residential areas, offices, shops, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TP-X701S
TP-X801S
TP-X901S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Handle Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Compatible Stopper JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications Load Platform Handle Handle Surface Processing Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

267.17 €

4 Arbeitstage 200718468183913100TP-X700FB4989999412826489-356512400(12.4kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialSteelPowder CoatingResinRubber1 unit

324.71 €

6 Arbeitstage 3008005352201050125TP-X800FB4989999412864489-368915600(15.6kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialSteelPowder CoatingResinRubber1 unit

354.12 €

7 Arbeitstage 4009006052301000125TP-X900FB4989999412901489-377818000(18kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialSteelPowder CoatingResinRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Quiet measures Available
Main body: option Main Body Color Blue Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support