Kunststoff-Trolley, großer Wagen, fester Griff/mit Stopper

Kunststoff-Trolley, großer Wagen, fester Griff/mit Stopper

[Features]
· Durable resin dolly with a robust rib structure.
· The hand truck is eco-friendly, being made with recycled polypropylene.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TP-702S
TP-802S
TP-902S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Handle Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Compatible Stopper JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications Load Platform Handle Handle Surface Processing Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

153.38 €

4 Arbeitstage 200718468170900100TP-700FB4989999412574489-294110100(10.1kg)Assembly type, Swivel Caster, Fixed Caster 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialSteelPowder CoatingSteelRubber1 unit

207.27 €

4 Arbeitstage 3008005352201050125TP-800FB4989999412673489-310714500(14.5kg)Assembly type, Swivel Caster, Fixed Caster 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialSteelPowder CoatingSteelRubber1 unit

231.80 €

7 Arbeitstage 4009006052301000125TP-900FB4989999412772489-323916800(16.8kg)Assembly type, Swivel Caster, Fixed Caster 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialSteelPowder CoatingSteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Main Body
Color Green Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support