• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kunststoff-Trolley, großer Wagen, geräuscharm, wertig, fester Griff

Kunststoff-Trolley, großer Wagen, geräuscharm, wertig, fester Griff

[Features]
· It uses low-noise casters with radial ball bearings on the swivel and axle parts.
· Durable resin dolly with a robust rib structure.
· The hand truck is eco-friendly, being made with recycled polypropylene.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TP-702K

Teilenummer
TP-702K
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass
(g)
Specifications Load Platform Handle Handle Surface Processing Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

121.29 €

5 Arbeitstage 7900(7.9kg)Assembly type, Swivel Caster, Fixed Caster 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialSteelPowder CoatingSteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 200 Main Body Material Plastic
Quiet measures Available Main body: option Main Body Color Blue
Length(mm) 718 Width(mm) 468 Height(mm) 163
Handle Height(mm) 893 Caster Diameter(mm) 100 Compatible Stopper TP-X700FB
JAN Code 4989999412567 Trusco Code 489-2933 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff-Trolley, großer Wagen, geräuscharm, wertig, fester Griff, die Teilenummer ist TP-702K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TP-702K.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support