• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Stahl-Rollpalette für HiTainer (Bodenplatte verzinkt)

Stahl-Rollpalette für HiTainer (Bodenplatte verzinkt)

[Features]
· It is excellent in rust prevention.
· Ideal for places with temperature changes such as refrigerators.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THT-GXJ6C
THT-GXJ7C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?External Dimensions (Length x Width x Height)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Effective inside dimensions (length x width x height)
(mm)
Specifications Load Platform Main Body Surface Treatment Floor plate Number of Shelf Boards Attachable
(sheet)
Full height
(mm)
Amount Of Content

519.80 €

19 Arbeitstage 840×650×250478-963644000(44kg)590×780×1190Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 pcs eachSteelMolten Zinc PlatingPlastic317001 unit

498.96 €

12 Arbeitstage 800×600×250478-964442000(42kg)540×740×1190Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 pcs eachSteelMolten Zinc PlatingPlastic317001 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Roll box pallet Uniform Load(kg) 500 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Caster Diameter(mm) 150 Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support